Tekniset tiedot – esimerkki, asynkroninen
Parametrit | Arvo | Asetus ikkunassa |
|---|---|---|
Teho | 0.37 kW | |
Taajuus | 50 Hz | |
Jännite D/Y | 230/400 V | |
Jarru | Brake control (Jarrunohjain) | |
Nimellisvirta | 1.98//1.14 A | |
Tehokerroin | 0.7 | |
Kierrosluku | 1380 min -1 | |
Kokonaishitausmomentti | 0.000513 kgm2 |