Tekniske data – eksempel asynkronmotor

Parameter

Verdi

Innstilling i vinduet

Effekt

0.37 kW

Motoreffektfaktor og nominell motoreffekt

Frekvens

50 Hz

Frekvens og nominell motorspenning

Spenning D/Y

230/400 V

Frekvens og nominell motorspenning

Brems

Bremsestyring

Brems

Nominell strøm

1.98//1.14 A

Nominelt motorturtall og nominell motorstrøm

Effektfaktor

0.7

Motoreffektfaktor og nominell motoreffekt

Turtall

1380 min -1

Nominelt motorturtall og nominell motorstrøm

Totalt treghetsmoment

0.000513 kgm2

J-motor