Visão geral

Observar as seguintes informações sobre comunicação:

  • A comunicação ocorre por meio da faixa de E/S.
  • Os dados mais importantes da lista de objetos são mapeados para a faixa de E/S. Demais informações se encontram no capítulo Área de entrada/saída.
  • Você pode acessar os objetos não mapeados por meio do canal acíclico. Demais informações encontram-se no capítulo Canal acíclico

Dependendo da "0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder" ajustada, o módulo funcional opera em modo de malha aberta ou fechada. É feita uma distinção entre as seguintes configurações de encoder:

Os seguintes modos de operação de acordo com o perfil da unidade CiA 402 estão disponíveis para você:

Combinações possíveis

Open Loop | Perfil de posição PtP (1), perfil de velocidade (3), homing (6), posicionamento síncrono (8)

0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder

0: Open Loop

0x8280-01 – Modo de operação nominal

Modo de operação: 1, 3, 6 ou 8

0x8480-02 – Posição atual

Valor da posição do gerador de perfil.

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

0 (fix)

Open Loop | Perfil de posição PtP (1), perfil de velocidade (3), homing (6), posicionamento síncrono (8)

0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder

1: Open Loop

0x8280-01 - Modo de operação alvo

Modo de operação: 1, 3, 6 ou 8

0x8480-02 - Posição atual

Valor da posição do gerador de perfil.

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

Valor do encoder

Pseudo Closed Loop | Perfil de posição PtP (1), homing (6)

0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder

5: Pseudo Closed Loop

0x8280-01 – Modo de operação nominal

Modo de operação: 1 ou 6

0x8480-02 – Posição atual

Valor do encoder padronizado para posição.

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

Valor do encoder.

 

Closed Loop | Perfil de posição PtP (1), perfil de velocidade (3), homing (6), posicionamento síncrono (8), controle de torque (10), detecção de comutação (15)

0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder

3: Closed Loop (FOC)

0x8280-01 – Modo de operação nominal

Modo de operação: 1, 3, 6, 8, 10 ou 15

0x8480-02 – Posição atual

Valor do encoder padronizado para posição.

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

Valor do encoder.