Vista general
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones referentes a la comunicación:
- La comunicación se lleva a cabo a través del rango de E/S.
- Los datos más importantes del directorio de objetos se mapean en el rango de E/S. Encontrará más información en el capítulo Rango de entrada/salida.
- Puede acceder a los objetos no mapeados a través del canal acíclico. Encontrará más información en el capítulo Canal acíclico
Dependiendo de la "0x8F00-01 - Configuración realimentación del encoder" establecida, el módulo de función funciona en el funcionamiento controlado o regulado con lazo de regulación abierto o cerrado. En este caso, se distingue entre las siguientes configuraciones de encoder:
Según el perfil de unidad CiA 402, están disponibles los siguientes modos de funcionamiento:
- Búsqueda de referencia (Homing)
- Detección de conmutación
- Perfil de posicionamiento PtP
- Perfil de velocidad
- Control de par
- Posicionamiento en ciclo sincronizado
Combinaciones posibles
Bucle abierto | Perfil de posicionamiento PtP (1), Perfil de velocidad (3), Homing (6), Posicionamiento en ciclo sincronizado (8) | |
|---|---|
0: Bucle abierto | |
Modo de funcionamiento: 1, 3, 6 u 8 | |
Valor de posición del generador de perfiles. | |
0 (fijo) | |
Bucle abierto | Perfil de posicionamiento PtP (1), Perfil de velocidad (3), Homing (6), Posicionamiento en ciclo sincronizado (8) | |
|---|---|
1: Bucle abierto | |
Modo de funcionamiento: 1, 3, 6 u 8 | |
Valor de posición del generador de perfiles. | |
Valor de encoder | |
Bucle pseudocerrado | Perfil de posicionamiento PtP (1), Homing (6) | |
|---|---|
5: Bucle pseudocerrado | |
Modo de funcionamiento: 1 ó 6 | |
Valor de encoder normalizado a posición. | |
Valor de encoder. | |
Bucle cerrado | Perfil de posicionamiento PtP (1), Perfil de velocidad (3), Homing (6), Posicionamiento en ciclo sincronizado (8), Control de par (10), Detección de conmutación (15) | |
|---|---|
3: Bucle cerrado (FOC) | |
Modo de funcionamiento: 1, 3, 6, 8, 10 o 15 | |
Valor de encoder normalizado a posición. | |
Valor de encoder. | |