概述
请注意以下通讯提示:
根据设备配置文件CiA 402,您可以使用以下操作模式:
组合方式
开环 | PtP位置配置文件 (1),速度配置文件 (3),Homing (6),等时定位 (8) | |
|---|---|
0:开环 | |
操作模式:1、3、6或8 | |
配置文件生成器的位置值。 | |
0 (fix) | |
开环 | PtP位置配置文件 (1),速度配置文件 (3),Homing (6),等时定位 (8) | |
|---|---|
1:开环 | |
操作模式:1、3、6或8 | |
配置文件生成器的位置值。 | |
编码器值 | |
伪闭环 | PtP位置配置文件 (1),Homing (6) | |
|---|---|
5:伪闭环 | |
操作模式:1或6 | |
编码器值标准化为位置。 | |
编码器值。 | |
闭环 | PtP位置配置文件 (1),速度配置文件 (3),Homing (6),等时定位 (8),扭矩控制 (10),换相查找 (15) | |
|---|---|
3:闭环 (FOC) | |
操作模式:1、3、6、8、10或15 | |
编码器值标准化为位置。 | |
编码器值。 | |