Referenciamento (homing)
Aqui você encontra informações sobre como o módulo funcional procura a posição de referência. A posição de referência também é chamada de "posição básica", "posição inicial" ou "Home position". O referenciamento refere-se a um deslocamento de inicialização de um eixo no qual a posição atual correta é determinada usando um sinal de referência. Esse processo é denominado "referenciar", "referenciamento" ou "homing". Ao referenciar, você pode determinar a velocidade, aceleração, desaceleração e tipo de referenciamento. O módulo funcional OSS21C suporta os seguintes tipos de referenciamento:
- Referenciamento usando uma chave de referência
- Referenciamento para posição atual
Dependendo da configuração "0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder", o módulo funcional opera em modo de malha aberta ou fechada com malha aberta ou fechada para posicionamento. É feita uma distinção entre as seguintes configurações de encoder:
- Open Loop
- Pseudo Closed Loop
- Closed Loop - Controle malha fechada orientado por campo magnético (FOC)
Start - Parâmetro referenciamento
INFORMAÇÃO

0x8280-01 – Modo de operação nominal 6: Modo homing (referenciamento) |
→
|
Referenciamento |
→ |
|
0x8300-04 - Polaridade da entrada digital de referenciamento DI1 - DI3 | ||||