Elektrische Anschlüsse
Weiterführende Informationen
- Darstellung der Anschlüsse
- X11: DC-24-V-Eingang oder -Ausgang
- X112/X113: Zwischenkreis
- X13: Energiespeicherüberwachung
- X14: DC-5-V-Ausgang
- X15_..: Motorgeber Resolver
- X16_..: Motorgeber/Streckengeber EnDat 2.2
- X16_..: Motorgeber/Streckengeber SSI
- X16_..: Motorgeber/Streckengeber TTL
- X2_..: Motor
- X21_1: Bremse 1
- X21_2: Bremse 2
- Bremse 1 FE
- Bremse 2 FE
- X24: Digitale Ein-/Ausgänge
- X25: Digitale Ein-/Ausgänge
- X31_..: Serviceschnittstelle
- X4252_1: EtherCAT®/SBusPLUS
- X4252_2: EtherCAT®/SBusPLUS
- X5: DC-24-V-Eingang oder -Ausgang
- X53: DC-24-V-Remote_Off
- X56: Analogeingang
- X57: Analogeingang
- X58: Analogeingang
- X6: Sichere Abschaltung (STO)
- Kurzschlussbrücken