X56: Analogeingang
HINWEIS

Um X56 zu verwenden, entfernen Sie die Kurzschlussbrücken S1.
Beachten Sie, dass dadurch die Temperaturauswertung am Resolveranschluss Achse 1 nicht genutzt werden kann, siehe Kapitel Kurzschlussbrücke S1.
Funktion |
|---|
differenzieller Analogeingang -10 – +10 V |
Anschlussart |
|---|
Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/5-G-3.5 empfohlener Steckverbinder: |
Anschlussbild |
|---|
Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|
1 | +24V | DC-24-V-Ausgang |
2 | Ain+ | Analogeingang 1 (+) Achse 1 |
3 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial |
4 | Ain- | Analogeingang 1 (-) Achse 1 |
5 | FE | Funktionserde |
Weiterführende Informationen