X53: DC-24-V-Remote_Off
Funktion |
|---|
Durch Verbinden des Remote_Off-Signals auf 0V24 wird das Netzteil abgeschaltet. Dies ermöglicht einen Standbybetrieb beispielsweise für Geräte, die mit Akkumulator betrieben werden. Schalten Sie dazu den Remote_Off-Eingang mit einem Relaiskontakt. Wenn der Remote_Off-Eingang auf 0V24 geschaltet wird, schaltet sich das 24-V-Netzteil aus und somit auch das Steuerteil des Umrichters. |
Anschlussart |
|---|
Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/2-G-3.5 empfohlener Steckverbinder: |
Anschlussbild |
|---|
Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|
1 | R_Off | Remote_Off-Signal |
2 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial |