X5: DC-24-V-Eingang oder -Ausgang

Funktion

DC-24-V-Eingang oder -Ausgang,

abhängig davon, ob das Gerät mit oder ohne Netzteil ausgeführt ist

Anschlussart

Grundleiste: Phoenix CCVA 2.5/2-G-5.08

empfohlener Steckverbinder:
FKCOR 2.5/2-ST-5.08 BK (Lieferumfang von Zubehör SCM-Z-003)

Anschlussbild

Pin

Name

Funktion

1

+24V

DC-24-V-Eingang oder -Ausgang

2

0V24

0V24-Bezugspotenzial