Anschlusskabel

Kabel

Länge/Verlegeart

Komponente

1 m: Sachnummer 19217730

2 m: Sachnummer 19050917

5 m: Sachnummer 25647512

M12, male, D-codiert ↔ RJ45

feste Länge

–

0.5 m: Sachnummer 28138856

1 m: Sachnummer 28138864

M12, male, D-codiert ↔ M12, male, D-codiert

feste Länge

–

0.5 m: Sachnummer 28138538

1 m: Sachnummer 25655329

2 m: Sachnummer 25647563

5 m: Sachnummer 28128249

M12, male, D-codiert ↔ M12, male, D-codiert

feste Länge

–