X14: DC-5-V-Ausgang

Funktion

DC-5-V-Ausgang zur Versorgung externer Komponenten bis maximal 500 mA

Anschlussart

Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/2-G-3.5

empfohlener Steckverbinder:
FMC 1.5/2-ST-3.5 BK (Lieferumfang von Zubehör SCM-Z-003)

Anschlussbild

Pin

Name

Funktion

1

+5V

DC-5-V-Ausgang

2

0V5

0V5-Bezugspotenzial