X13: Energiespeicherüberwachung

Funktion

Anschluss für die Überwachung des Betriebszustands eines MOVI-DPS®-Speicherverbands

Anschlussart

Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/8-G-3.5

empfohlener Steckverbinder:
FMC 1.5/8-ST-3.5 BK (Lieferumfang von Zubehör SCM-Z-003)

Anschlussbild

Pin

Name

Funktion

1

+5V

DC-5-V-Versorgung

2

TF

Temperaturmess-Signal/Analogeingang 2 (+) Achse 1

3

TF_GND

Temperaturmess-Signal Bezugspotenzial

4

WB_N

Drahtbruch (low-aktiv)/digitaler Eingang 5 Achse 1

5

0V5

0V5-Bezugspotenzial

6

OV_N

Überspannungssignal (low-aktiv)/digitaler Eingang 6 Achse 1

7

res.

reserviert

8

res.

reserviert