X15_..: Motorgeber Resolver
HINWEIS

Um die Temperaturfühler-Überwachung zu verwenden, setzen Sie die Kurzschlussbrücke der entsprechenden Achse in Position 3, siehe Kapitel Kurzschlussbrücken. Wenn Sie die Temperaturfühler-Überwachung von X15 verwenden, kann X56 (Achse 1) und/oder X57 (Achse 2) nicht genutzt werden.
Funktion |
|---|
Anschluss für Resolver |
Anschlussart |
|---|
Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/9-G-3.5 empfohlener Steckverbinder am konfektionierten Kabel: |
Anschlussbild |
|---|
Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|
1 | A+ | S2 (SIN+) |
2 | A- | S4 (SIN-) |
3 | B+ | S1 (COS+) |
4 | B- | S3 (COS-) |
5 | Ref+ | Referenzspannung R1 (REF+) |
6 | Ref- | Referenzspannung R2 (REF-) |
7 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial |
8 | TF+ | +TEMP_M |
9 | TF- | -TEMP_M |