X57: Analogeingang

HINWEIS

Um X57 zu verwenden, entfernen Sie die Kurzschlussbrücken S2.
Beachten Sie, dass dadurch die Temperaturauswertung am Resolveranschluss Achse 2 nicht genutzt werden kann, siehe Kapitel Kurzschlussbrücke S2.

Funktion

differenzieller Analogeingang -10 – +10 V

Anschlussart

Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/5-G-3.5

empfohlener Steckverbinder:
FMC 1.5/5-ST-3.5 BK (Lieferumfang von Zubehör SCM-Z-003)

Anschlussbild

Pin

Name

Funktion

1

+24V

DC-24-V-Ausgang

2

Ain+

Analogeingang 1 (+) Achse 2

3

0V24

0V24-Bezugspotenzial

4

Ain-

Analogeingang 1 (-) Achse 2

5

FE

Funktionserde