X31_..: Serviceschnittstelle

HINWEIS

Die Trennung von den Massepotenzialen (0V48, 0V24, 0V5) und FE wird durch den Anschluss des USB-Kabels an einen PC aufgehoben.
Um eine Beschädigung des Anschlusses zu vermeiden, verwenden Sie für diesen Anschluss einen galvanisch getrennten USB-Adapter.
Um Verbindungsprobleme oder eine unbeabsichtigte Erdanbindung zu vermeiden, verwenden Sie für diesen Anschluss ein ungeschirmtes USB-Kabel.

Anschlussart

Micro-USB

Anschlussbild

Pin

Name

Funktion

1

+5V

DC-5-V-Eingang

2

D-

Datenleitung (-)

3

D+

Datenleitung (+)

4

n.c.

nicht belegt

5

0V5

0V5-Bezugspotenzial

6

FE

Funktionserde