X16_..: Motorgeber/Streckengeber SSI
Funktion |
|---|
Anschluss für SSI-Geber |
Anschlussart |
|---|
Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/7-G-3.5 empfohlener Steckverbinder am konfektionierten Kabel: |
Anschlussbild |
|---|
Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|
1 | T | Taktausgang Clock+ |
2 | T\ | Taktausgang invertiert Clock- |
3 | D | Daten Data+ |
4 | D\ | Daten invertiert Data- |
5 | 5V | Geberversorgung 5 V U+ |
6 | 0V5 | 0V5-Bezugspotenzial GND |
7 | FE | Funktionserde |