X16_..: Motorgeber/Streckengeber TTL
Funktion |
|---|
Anschluss für TTL-Geber |
Anschlussart |
|---|
Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/7-G-3.5 empfohlener Steckverbinder am konfektionierten Kabel: |
Anschlussbild |
|---|
Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|
1 | A+ | Kanal A+ |
2 | A- | Kanal A- |
3 | B+ | Kanal B+ |
4 | B- | Kanal B- |
5 | 5V | Geberversorgung 5 V |
6 | 0V5 | 0V5-Bezugspotenzial |
7 | FE | Funktionserde |