X11: DC-24-V-Eingang oder -Ausgang
Funktion |
|---|
DC-24-V-Eingang oder -Ausgang, abhängig davon, ob das Gerät mit oder ohne Netzteil ausgeführt ist |
Anschlussart |
|---|
Grundleiste: Phoenix CCVA 2.5/3-G-5.08 empfohlener Steckverbinder: |
Anschlussbild |
|---|
Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|
1 | +24V | DC-24-V-Eingang oder -Ausgang |
2 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial |
3 | res. | reserviert |