X112/X113: Zwischenkreis
Die mitgelieferten Kabelschuhe sind für eine Aderleitung mit einem Querschnitt von 10 mm2 (AWG8) ausgelegt.
Funktion |
|---|
Anschluss für die Gleichspannungsversorgung |
Anschlussart |
|---|
Schraubklemmen |
Anschlussbild |
|---|
|
Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|
X112_A | Uz+ | Zwischenkreis (+) |
X112_B | Uz+ | Zwischenkreis (+) |
X112_C | Uz+ | Zwischenkreis (+) Kundenanschluss auf Mitte der Stromschiene |
Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|
X113_A | Uz- | Zwischenkreis (-) |
X113_B | Uz- | Zwischenkreis (-) |
X113_C | Uz- | Zwischenkreis (-) Kundenanschluss auf Mitte der Stromschiene |
Weiterführende Informationen