X6: Sichere Abschaltung (STO)
HINWEIS

Um einen sicherheitsgerichteten Betrieb zu gewährleisten, brücken Sie den Anschluss nur, wenn das Produkt keine Sicherheitsfunktion gemäß EN ISO 13849-1 erfüllen soll.
Funktion |
|---|
Sichere Abschaltung (STO) |
Anschlussart |
|---|
Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/4-G-3.5 empfohlener Steckverbinder: |
Anschlussbild |
|---|
Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|
1 | +24V | DC-24-V-Ausgang |
2 | STO_1+ | DC-24-V-Eingang für sichere Abschaltung |
3 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial für sichere Abschaltung |
4 | STO_2+ | DC-24-V-Eingang für sichere Abschaltung |