X25: Digitale Ein-/Ausgänge

Funktion

digitale Ein-/Ausgänge

Anschlussart

Grundleiste: Phoenix MCV 1.5/6-G-3.5

empfohlener Steckverbinder:
FMC 1.5/6-ST-3.5 BK (Lieferumfang von Zubehör SCM-Z-003)

Anschlussbild

Pin

Name

Funktion

1

II_IN5

digitaler Eingang 5 Achse 2

2

II_IN6

digitaler Eingang 6 Achse 2

3

I_OUT2

digitaler Ausgang 2 Achse 1

4

II_OUT2

digitaler Ausgang 2 Achse 2

5

+24V

DC-24-V-Ausgang

6

0V24

0V24-Bezugspotenzial