变频器

您可以做如下操作:

  • 为选择变频器,请选择相应选项卡 [7]。
  • 要与选定的变频器进行逻辑连接,请点击 <OK> 键。显示变频器的初始视图。现在已可以使用操作面板的所有功能,例如启动变频器或显示诊断程序。
  • 为返回设备选择页面,请点击第4个功能键 <Esc>。

[1]

设备地址,将CBG21A操作面板连接在其上。网关的设备地址为“0”。

[2]

网关选项卡

[3]

变频器的设备名称。如果设备名称为空,则显示设备标识。

[4]

变频器状态。

[5]

连接按钮

[6]

显示:MOVITRAC®网关没有设备故障。

[7]

所选变频器的选项卡。