인버터

다음과 같이 조작할 수 있습니다:

  • 인버터를 선택하는 경우 각각의 탭[7]을 선택하십시오.
  • 선택된 인버터와 논리적으로 연결하는 경우 <OK> 버튼을 터치하십시오. 인버터의 시작 화면이 표시됩니다. 이제 예를 들어 인버터를 작동시키거나 또는 진단 내용을 표시하는 모든 조작판 기능을 사용할 수 있습니다.
  • 다시 장치 선택으로 돌아가는 경우 4번째 기능 버튼 <Esc>를 터치하십시오.

[1]

CBG21A 조작판과 연결된 장치 주소. 게이트웨이의 장치 주소는 "0"입니다.

[2]

게이트웨이 탭

[3]

인버터의 장치 명칭. 장치 명칭이 비어 있는 경우 장치 ID가 표시됩니다.

[4]

인버터의 상태.

[5]

연결 버튼

[6]

디스플레이: MOVITRAC® Gateway에 장치 오류가 없습니다.

[7]

선택된 인버터의 탭.