게이트웨이

조작판이 MOVITRAC® Gateway에 연결되어 있는 경우 시작 화면으로서 항상 장치 선택이 표시됩니다. 제1 탭에는 게이트웨이가 표시되고 2번 – 8번 탭에는 연결된 각 인버터가 표시됩니다. 연결된 인버터의 수와 동일한 수의 탭이 항상 표시됩니다.

다음과 같이 조작할 수 있습니다:

  • <OK> 버튼을 누르면 게이트웨이와 연결됩니다.
  • 다시 장치 선택으로 돌아가는 경우 4번째 기능 버튼 <Esc>를 터치하십시오.

[1]

CBG21A 조작판과 연결된 장치 주소. 게이트웨이의 장치 주소는 "0"입니다.

[2]

게이트웨이 탭.

[3]

게이트웨이의 장치 명칭. 장치 명칭이 비어 있는 경우 장치 ID가 표시됩니다.

[4]

게이트웨이의 상태.

[5]

연결 버튼

[6]

디스플레이: MOVITRAC® Gateway에 장치 오류가 없습니다.

[7]

인버터를 위한 1번 – 8번 탭: 숫자는 인버터의 장치 주소에 해당합니다.