Gateway
Hvis betjeningsenheden er forbundet med en MOVITRAC® gateway, vises enhedsvalget altid som startvisning. Den 1. fane viser gatewayen, fanerne 2 – 8 viser den forbundne omformer. Der vises altid kun så mange faner, som der er forbundet omformere.
Du har følgende betjeningsmuligheder:
- Ved at trykke på tasten <OK> forbindes du med gatewayen.
- For at igen at skifte tilbage til enhedsvalget skal du trykke på den 4. funktionstast <Esc>.
[1] | Enhedsadresse, som betjeningsenheden CBG21A er forbundet med. Gatewayen har enhedsadressen "0". |
[2] | Fane Gateway. |
[3] | Gatewayens enhedsbetegnelse. Når enhedsbetegnelsen er tom, vises enhedsidentifikationen. |
[4] | Gatewayens status. |
[5] | Knap Forbind |
[6] | Visning: MOVITRAC® gatewayen har en enhedsfejl. |
[7] | Faner 1 – 8 for omformere: Tallet svarer til omformerens enhedsadresse. |