Omformer
Du har følgende betjeningsmuligheder:
- Vælg den pågældende fane [7] for at vælge en omformer.
- Tryk på tasten <OK> for at forbinde dig logisk med den valgte omformer. Omformerens startvisning vises. Du kan nu anvende alle betjeningsenhedens funktioner, f.eks. tage omformeren i drift eller vise diagnosen.
- For at igen at skifte tilbage til enhedsvalget skal du trykke på den 4. funktionstast <Esc>.
[1] | Enhedsadresse, som betjeningsenheden CBG21A er forbundet med. Gatewayen har enhedsadressen "0". |
[2] | Fane Gateway |
[3] | Omformerens enhedsbetegnelse. Når enhedsbetegnelsen er tom, vises enhedsidentifikationen. |
[4] | Omformerens status. |
[5] | Knap Forbind |
[6] | Visning: MOVITRAC® gatewayen har en enhedsfejl. |
[7] | Den valgte omformers fane. |