Umrichter
Sie haben folgende Bedienmöglichkeiten:
- Um einen Umrichter auszuwählen, wählen Sie die jeweilige Registerkarte [7] an.
- Um sich logisch mit dem angewählten Umrichter zu verbinden, tippen Sie auf die Taste <OK>. Die Startansicht des Umrichters wird angezeigt. Sie können nun alle Funktionen des Bediengeräts nutzen, z. B. den Umrichter in Betrieb nehmen oder die Diagnose anzeigen.
- Um wieder zurück zur Geräteauswahl zu wechseln, tippen Sie auf die 4. Funktionstaste <Esc>.
[1] | Geräteadresse, mit der das Bediengerät CBG21A verbunden ist. Das Gateway hat die Geräteadresse "0". |
[2] | Registerkarte Gateway |
[3] | Gerätebezeichnung des Umrichters. Wenn die Gerätebezeichnung leer ist, wird die Geräteidentifikation angezeigt. |
[4] | Status des Umrichters. |
[5] | Schaltfläche Verbinden |
[6] | Anzeige: Das MOVITRAC® Gateway hat keinen Gerätefehler. |
[7] | Registerkarte des angewählten Umrichters. |