Gateway

Wenn das Bediengerät mit einem MOVITRAC® Gateway verbunden ist, wird als Startansicht immer die Geräteauswahl angezeigt. Die 1. Registerkarte zeigt das Gateway, die Registerkarten 2 – 8 zeigen jeweils den verbundenen Umrichter. Es werden immer nur so viel Registerkarten angezeigt wie Umrichter verbunden sind.

Sie haben folgende Bedienmöglichkeiten:

  • Durch Drücken der Taste <OK> verbinden Sie sich mit dem Gateway.
  • Um wieder zurück zur Geräteauswahl zu wechseln, tippen Sie auf die 4. Funktionstaste <Esc>.

[1]

Geräteadresse, mit der das Bediengerät CBG21A verbunden ist. Das Gateway hat die Geräteadresse "0".

[2]

Registerkarte Gateway.

[3]

Gerätebezeichnung des Gateways. Wenn die Gerätebezeichnung leer ist, wird die Geräteidentifikation angezeigt.

[4]

Status des Gateway.

[5]

Schaltfläche Verbinden

[6]

Anzeige: Das MOVITRAC® Gateway hat keinen Gerätefehler.

[7]

Registerkarten 1 – 8 für Umrichter: Die Zahl entspricht der Geräteadresse des Umrichters.