Passerelle

Si la console de paramétrage est reliée à une passerelle MOVITRAC®, la sélection de l'appareil est toujours affichée comme vue de démarrage. Le premier onglet montre la passerelle, les onglets 2 à 8 montrent respectivement le variateur de vitesse connecté. Il y a toujours autant d'onglets affichés que de variateurs connectés.

Les possibilités de commande sont les suivantes.

  • Pour se connecter à la passerelle, appuyer sur <OK>.
  • Pour revenir à la sélection de l'appareil, appuyer sur la quatrième touche de fonction <Esc>.

[1]

Adresse d'appareil avec laquelle la console de paramétrage CBG21A est relié. La passerelle à l'adresse "0".

[2]

Onglet "Passerelle"

[3]

Désignation de la passerelle. Si la désignation d'appareil est vide, l'identification d'appareil s'affiche.

[4]

État de la passerelle.

[5]

Bouton Connecter

[6]

Affichage : la passerelle MOVITRAC® ne présente aucun défaut.

[7]

Onglets 1 à 8 pour les variateurs de vitesse : le nombre correspond à l'adresse du variateur de vitesse.