Variateur de vitesse
Les possibilités de commande sont les suivantes.
- Pour sélectionner un variateur de vitesse, sélectionner l'onglet correspondant [7].
- Pour établir une liaison logique avec le variateur vitesse sélectionné, appuyer sur <OK>. La vue de démarrage du variateur de vitesse s'affiche. Il est maintenant possible d'utiliser toutes les fonctions de la console de paramétrage, p. ex. mise en service du variateur de vitesse ou affichage du diagnostic. Pour revenir à la sélection de l'appareil, appuyer sur la quatrième touche de fonction <Esc>.
[1] | Adresse d'appareil avec laquelle le console de paramétrage CBG21A est connectée. La passerelle a l'adresse "0". |
[2] | Onglet "Passerelle" |
[3] | Désignation du variateur de vitesse. Si la désignation d'appareil est vide, l'identification d'appareil s'affiche. |
[4] | État du variateur de vitesse. |
[5] | Bouton Connecter |
[6] | Affichage : la passerelle MOVITRAC® ne présente aucun défaut. |
[7] | Onglet du variateur de vitesse sélectionné. |