Regelaar
U heeft de volgende bedieningsmogelijkheden:
- Om een regelaar te selecteren, selecteert u het betreffende tabblad [7].
- Om zich logisch met de geselecteerde regelaar te verbinden, tipt u op de toets <OK>. Het startscherm van de regelaar verschijnt. U kunt nu alle functies van het programmeerapparaat gebruiken, bijvoorbeeld de regelaar in bedrijf nemen of de diagnose weergeven.
- Om terug te keren naar de apparaatkeuze, tipt u op de 4e functietoets <Esc>.
[1] | Apparaatadres waarmee het programmeerapparaat CBG21A verbonden is. De gateway heeft het apparaatadres "0". |
[2] | Tabblad gateway |
[3] | Apparaatnaam van de regelaar. Als de apparaatnaam leeg is, is de apparaatidentificatie te zien. |
[4] | Status van de regelaar. |
[5] | Knop Verbinden |
[6] | Weergave: de MOVITRAC®-gateway heeft geen apparaatfout. |
[7] | Tabblad van de geselecteerde regelaar. |