Taajuusmuuttaja
Sinulla on seuraavat käyttömahdollisuudet:
- Valitaksesi taajuusmuuttajan valitse kulloinkin kyseessä oleva välilehti [7].
- Luodaksesi loogisesti yhteyden valitun taajuusmuuttajan kanssa paina painiketta <OK>. Taajuusmuuttajan aloitusnäkymä näytetään. Voit nyt käyttää kaikkia ohjauslaitteen toimintoja, esim. ottaa taajuusmuuttajan käyttöön tai näyttää diagnoosin.
- Jos haluat palata takaisin laitevalikoimaan, paina 4. toimintopainiketta <Esc>.
[1] | Laiteosoite, johon ohjauslaite CBG21A on liitetty. Yhdyskäytävällä on laiteosoite "0". |
[2] | Välilehti Yhdyskäytävä |
[3] | Taajuusmuuttajan laitenimike. Jos laitenimike on tyhjä, näytetään laitteen tunnistus. |
[4] | Taajuusmuuttajan tila. |
[5] | Painike Liitä |
[6] | Näyttö: MOVITRAC®-yhdyskäytävässä ei ole laitevirhettä. |
[7] | Valitun taajuusmuuttajan välilehti. |