Variadores
Dispone de las siguientes posibilidades de manejo:
- Para elegir un variador, seleccione la pestaña correspondiente [7].
- Para establecer una conexión lógica con el variador seleccionado, pulse la tecla <OK>. Se muestra la vista inicial del variador. Ahora puede utilizar todas las funciones de la consola de programación, p. ej. poner en marcha el variador o mostrar el diagnóstico.
- Para volver a la selección de unidad, pulse la 4.a tecla de función <Esc>.
[1] | Dirección de la unidad a la que está conectada la consola de programación CBG21A. La pasarela tiene la dirección de unidad "0". |
[2] | Pestaña Pasarela |
[3] | Designación de unidad del variador. Si la designación de la unidad está vacía se muestra la identificación de la unidad. |
[4] | Estado del variador. |
[5] | Botón Conectar |
[6] | Indicación: No consta ningún fallo de unidad en la pasarela MOVITRAC®. |
[7] | Pestaña del variador seleccionado. |