Conversor
Você tem as seguintes opções operacionais:
- Para selecionar um conversor, selecionar a aba correspondente [7].
- Para conectar logicamente ao conversor selecionado, tocar na tecla <OK>. A vista inicial do conversor é exibida. Agora você pode usar todas as funções do painel de operação, por exemplo: colocar o conversor em operação ou exibir o diagnóstico.
- Para retornar à seleção da unidade, tocar na 4ª tecla de função <ESC>.
[1] | Endereço da unidade à qual o painel de operação CBG21A está conectado. O gateway tem o endereço da unidade "0". |
[2] | Aba Gateway |
[3] | Designação da unidade do conversor. Se o nome da unidade estiver vazia, a identificação da unidade será exibida. |
[4] | Estado do conversor. |
[5] | Tecla Connect (Conectar) |
[6] | Indicação: O MOVITRAC® Gateway não tem irregularidade da unidade. |
[7] | Aba do conversor selecionado. |