Convertitore di frequenza
Ci sono le seguenti opzioni di comando:
- Per selezionare un convertitore di frequenza, selezionare la relativa scheda [7].
- Per collegarsi in modo logico con il convertitore di frequenza selezionato, selezionare il tasto <OK>. Viene visualizzata la vista iniziale del convertitore di frequenza. È ora possibile utilizzare tutte le funzioni del pannello operatore, ad es. mettere in servizio il convertitore di frequenza oppure visualizzare la diagnosi.
- Per tornare alla selezione unità, selezionare il quarto tasto funzione <Esc>.
[1] | Indirizzo unità con il quale è collegato il pannello operatore CBG21A. Il gateway ha l'indirizzo unità "0". |
[2] | Scheda del gateway. |
[3] | Denominazione unità del convertitore di frequenza. Se la denominazione unità è vuota, viene visualizzata l'identificazione unità. |
[4] | Stato del convertitore di frequenza. |
[5] | Pulsante Connect (connetti) |
[6] | Indicazione: il gateway MOVITRAC® non presenta anomalie unità. |
[7] | Scheda del convertitore di frequenza selezionato. |