Gateway

Se il pannello operatore è collegato con un gateway MOVITRAC®, come vista iniziale viene visualizzata sempre la selezione unità. La prima scheda mostra il gateway, le schede 2 – 8 mostrano rispettivamente il convertitore di frequenza collegato. Vengono visualizzate sempre solo tante schede, quanti sono i convertitori di frequenza collegati.

Ci sono le seguenti opzioni di comando:

  • Premendo il tasto <OK> ci si collega con il gateway.
  • Per tornare alla selezione unità, selezionare il quarto tasto funzione <Esc>.

[1]

Indirizzo unità con il quale è collegato il pannello operatore CBG21A. Il gateway ha l'indirizzo unità "0".

[2]

Scheda del gateway.

[3]

Denominazione unità del gateway. Se la denominazione unità è vuota, viene visualizzata l'identificazione unità.

[4]

Stato del gateway.

[5]

Pulsante Connect (connetti)

[6]

Indicazione: il gateway MOVITRAC® non presenta anomalie unità.

[7]

Schede 1 – 8 per convertitore di frequenza: il numero corrisponde all'indirizzo unità del convertitore di frequenza.