Gateway

Når operatørpanelet er koblet til en MOVITRAC® Gateway, vises utvalget av enheter alltid som startvisning. 1. fane viser gateway, fane 2-8 viser den respektive tilkoblede omformeren. Det vises alltid bare så mange faner som det er tilkoblet omformere.

Du har følgende muligheter for betjening:

  • Ved å trykke på <OK>-tasten oppretter du forbindelse til gateway.
  • For å vende tilbake til utvalg av enheter berører du 4. funksjonstast <Esc>.

[1]

Enhetsadressen som er koblet til operatørpanel CBG21A. Gateway har enhetsadresse "0".

[2]

Fane Gateway.

[3]

Gateways enhetsbetegnelse. Hvis enhetsbetegnelsen er tom, vises enhets-ID.

[4]

Gateways status.

[5]

Koble til-knappen

[6]

Visning: MOVITRAC® Gateway har ingen enhetsfeil.

[7]

Fane 1–8 for omformer: Tallet svarer til omformerens enhetsadresse.