Omformer
Du har følgende muligheter for betjening:
- Velg den relevante fanen [7] for å velge en omformer.
- Berør <OK>-tasten for å opprette en logisk forbindelse til den valgte omformeren. Omformerens startvisning vises. Du kan bruke alle operatørpanelets funksjoner, f.eks. å sette omformeren i drift eller vise diagnose.
- For å vende tilbake til utvalg av enheter berører du 4. funksjonstast <Esc>.
[1] | Enhetsadressen som er koblet til operatørpanel CBG21A. Gateway har enhetsadresse "0". |
[2] | Fane Gateway |
[3] | Omformerens enhetsbetegnelse. Hvis enhetsbetegnelsen er tom, vises enhets-ID. |
[4] | Omformerstatus. |
[5] | Koble til-knappen |
[6] | Visning: MOVITRAC® Gateway har ingen enhetsfeil. |
[7] | Fane for valgt omformer. |