Frekvenciaváltó

A következő kezelési lehetőségei vannak:

  • Valamelyik frekvenciaváltó kiválasztásához válassza a mindenkori fület [7].
  • Ahhoz, hogy logikai értelemben csatlakozzon a kiválasztott frekvenciaváltóhoz, koppintson az <OK> gombra. Megjelenik a frekvenciaváltó kezdő nézete. Ekkor a kezelőkészülék összes funkcióját használhatja, pl. üzembe helyezheti a frekvenciaváltót vagy megjelenítheti a diagnosztikát.
  • A készülék kiválasztásához való visszatéréshez koppintson a 4. <Esc> funkciógombra.

[1]

Készülékcím, amelyhez a CBG21A kezelőkészülék csatlakozik. Az átjáró készülékcíme "0".

[2]

Átjáró fül

[3]

A frekvenciaváltó készülék-megnevezése. Ha a készülék-megnevezés üres, a készülékazonosító jelenik meg.

[4]

A frekvenciaváltó állapota.

[5]

Connect (Csatlakozás) gomb

[6]

Kijelzés: A MOVITRAC® átjáróval kapcsolatban nem áll fenn készülékhiba.

[7]

A kiválasztott frekvenciaváltó füle.