Átjáró
Ha a kezelőkészülék MOVITRAC® átjáróhoz csatlakozik, akkor kezdő nézetként mindig a készülék kiválasztása jelenik meg. Az 1. fül az átjárót mutatja, a 2 – 8. fülek mindig a csatlakoztatott frekvenciaváltót mutatják. Mindig csak annyi fül jelenik meg, ahány frekvenciaváltó csatlakoztatva van.
A következő kezelési lehetőségei vannak:
- Az <OK> gomb megnyomásával csatlakozik az átjáróhoz.
- A készülék kiválasztásához való visszatéréshez koppintson a 4. <Esc> funkciógombra.
[1] | Készülékcím, amelyhez a CBG21A kezelőkészülék csatlakozik. Az átjáró készülékcíme "0". |
[2] | Átjáró fül. |
[3] | Az átjáró készülék-megnevezése. Ha a készülék-megnevezés üres, a készülékazonosító jelenik meg. |
[4] | Az átjáró állapota. |
[5] | Connect (Csatlakozás) gomb |
[6] | Kijelzés: A MOVITRAC® átjáróval kapcsolatban nem áll fenn készülékhiba. |
[7] | 1 – 8. fül a frekvenciaváltóhoz: A szám megfelel a frekvenciaváltó készülékcímének. |