Gateway

Als het programmeerapparaat met een MOVITRAC®-gateway verbonden is, is als startscherm altijd de apparaatkeuze te zien. Het 1e tabblad toont de gateway, onder de tabbladen 2 - 8 ziet u de aangesloten regelaar. Er worden nooit meer tabbladen aangegeven dan het aantal regelaars dat verbonden is.

U heeft de volgende bedieningsmogelijkheden:

  • Door op de toets <OK> te drukken, bouwt u een verbinding met de gateway op.
  • Om terug te keren naar de apparaatkeuze, tipt u op de 4e functietoets <Esc>.

[1]

Apparaatadres waarmee het programmeerapparaat CBG21A verbonden is. De gateway heeft het apparaatadres "0".

[2]

Tabblad gateway.

[3]

Apparaatnaam van de gateway. Als de apparaatnaam leeg is, is de apparaatidentificatie te zien.

[4]

Status van de gateway.

[5]

Knop Verbinden

[6]

Weergave: de MOVITRAC®-gateway heeft geen apparaatfout.

[7]

Tabbladen 1 – 8 voor regelaar: het cijfer komt overeen met het apparaatadres van de regelaar.