网关

如果操作面板与MOVITRAC®网关连接,则设备选择始终做为初始视图进行显示。第1个选项卡显示网关,第2 ~ 8个选项卡分别显示所连接的变频器。所连接的变频器数量越多,所显示的选项卡的数量就越多。

您可以做如下操作:

  • 按下 <OK> 键连接网关。
  • 为返回设备选择页面,请点击第4个功能键 <Esc>。

[1]

设备地址,将CBG21A操作面板连接在其上。网关的设备地址为“0”。

[2]

网关选项卡。

[3]

网关的设备名称。如果设备名称为空,则显示设备标识。

[4]

网关状态。

[5]

连接按钮

[6]

显示:MOVITRAC®网关没有设备故障。

[7]

选项卡1 ~ 8适用于变频器:相应数字与变频器设备地址相匹配。