Pasarela
Si la consola de programación está conectada con una pasarela MOVITRAC®, como vista inicial siempre se muestra la selección de unidad. La 1.a pestaña muestra la pasarela, las pestañas 2 – 8 muestran el variador conectado correspondiente en cada caso. Siempre se muestran tantas pestañas como sean necesarias para los variadores que haya conectados.
Dispone de las siguientes posibilidades de manejo:
- Pulsando la tecla <OK>, se conecta con la pasarela.
- Para volver a la selección de unidad, pulse la 4.a tecla de función <Esc>.
[1] | Dirección de la unidad a la que está conectada la consola de programación CBG21A. La pasarela tiene la dirección de unidad "0". |
[2] | Pestaña Pasarela. |
[3] | Designación de la unidad de la pasarela. Si la designación de la unidad está vacía se muestra la identificación de la unidad. |
[4] | Estado de la pasarela. |
[5] | Botón Conectar |
[6] | Indicación: No consta ningún fallo de unidad en la pasarela MOVITRAC®. |
[7] | Pestañas 1 – 8 para variadores: el número se corresponde con la dirección de unidad del variador. |