Gateway
När manöverenheten är ansluten till en MOVITRAC®-gateway visas alltid enhetsurvalet när du startar. På den första fliken visas gatewayen och på flikarna 2–8 de anslutna omformarna. Antalet flikar motsvarar antalet anslutna omformare.
Du kan göra följande:
- Anslut till gatewayen genom att trycka på "OK".
- Tryck på den fjärde funktionsknappen "Esc" för att gå tillbaka till enhetsurvalet.
[1] | Enhetsadress som manöverenheten CBG21A är ansluten till. Gatewayen har enhetsadress "0". |
[2] | Fliken Gateway. |
[3] | Enhetsbeteckning för gateway. Om enhetsbeteckningen är tom visas enhetens ID. |
[4] | Gatewaystatus. |
[5] | Knappen Connect (Anslut) |
[6] | Indikering: MOVITRAC®-gateway har inget enhetsfel. |
[7] | Flik 1–8 för omformare: Numret motsvarar omformarens enhetsadress. |