Yhdyskäytävä
Jos ohjauslaite on liitetty MOVITRAC®-yhdyskäytävään, aloitusnäkymänä näytetään aina laitevalikoima. 1. välilehti näyttää yhdyskäytävän, välilehdet 2 – 8 näyttävät kulloinkin liitetyn taajuusmuuttajan. Välilehtiä näytetään aina niin paljon kuin taajuusmuuttajia on liitettynä.
Sinulla on seuraavat käyttömahdollisuudet:
- Voit luoda yhteyden yhdyskäytävän kanssa painamalla painiketta <OK>.
- Jos haluat palata takaisin laitevalikoimaan, paina 4. toimintopainiketta <Esc>.
[1] | Laiteosoite, johon ohjauslaite CBG21A on liitetty. Yhdyskäytävällä on laiteosoite "0". |
[2] | Välilehti Yhdyskäytävä. |
[3] | Yhdyskäytävän laitenimike. Jos laitenimike on tyhjä, näytetään laitteen tunnistus. |
[4] | Yhdyskäytävän tila. |
[5] | Painike Liitä |
[6] | Näyttö: MOVITRAC®-yhdyskäytävässä ei ole laitevirhettä. |
[7] | Välilehdet 1 – 8 taajuusmuuttajille: Luku vastaa taajuusmuuttajan laiteosoitetta. |