Gateway

Se o painel de operação estiver conectado a um MOVITRAC® Gateway, a seleção da unidade será sempre exibida como vista inicial. A 1ª aba mostra o gateway, as abas 2 a 8 mostram cada conversor conectado. São exibidas apenas tantas abas quanto o número de conversores conectados.

Você tem as seguintes opções operacionais:

  • Pressionar a tecla <OK> para conectar ao gateway.
  • Para retornar à seleção da unidade, tocar na 4ª tecla de função <ESC>.

[1]

Endereço da unidade à qual o painel de operação CBG21A está conectado. O gateway tem o endereço da unidade "0".

[2]

Aba Gateway.

[3]

Designação da unidade do gateway. Se o nome da unidade estiver vazia, a identificação da unidade será exibida.

[4]

Estado do gateway.

[5]

Tecla Connect (Conectar)

[6]

Indicação: O MOVITRAC® Gateway não tem irregularidade da unidade.

[7]

Abas 1 – 8 para conversor: o número corresponde ao endereço da unidade do conversor.