Bramka

Jeśli panel sterowania jest połączony z bramką MOVITRAC®, jako widok startowy wyświetla się zawsze wybór urządzenia. 1. zakładka wskazuje bramkę, zakładki 2 – 8 wskazują zawsze podłączony falownik. Wyświetlanych jest tylko tyle zakładek, ile połączono falowników.

Dostępne są poniższe możliwości obsługi:

  • Po naciśnięciu przycisku <OK> można połączyć się z bramką.
  • Aby powrócić do wyboru urządzenia, należy nacisnąć 4. przycisk funkcyjny <Esc>.

[1]

Adres urządzenia, z którym połączony jest panel sterowania CBG21A. Bramka ma adres urządzenia "0".

[2]

Zakładka Bramka.

[3]

Nazwa bramki. Jeśli nazwa urządzenia jest pusta, wyświetlany jest identyfikator urządzenia.

[4]

Stan bramki.

[5]

Przycisk Połącz

[6]

Wskazanie: Bramka MOVITRAC® nie ma błędu urządzenia.

[7]

Zakładki 1 – 8 dla falownika: Liczba odpowiada adresowi falownika.