Falownik

Dostępne są poniższe możliwości obsługi:

  • Aby wybrać falownik, otworzyć odpowiednią zakładkę [7].
  • Aby połączyć się logicznie z wybranym falownikiem, należy nacisnąć przycisk <OK>. Wyświetli się widok startowy falownika. Można teraz korzystać ze wszystkich funkcji panelu sterowania, np. uruchomić falownik lub wyświetlić diagnostykę.
  • Aby powrócić do wyboru urządzenia, należy nacisnąć 4. przycisk funkcyjny <Esc>.

[1]

Adres urządzenia, z którym połączony jest panel sterowania CBG21A. Bramka ma adres urządzenia "0".

[2]

Zakładka Bramka

[3]

Nazwa falownika. Jeśli nazwa urządzenia jest pusta, wyświetlany jest identyfikator urządzenia.

[4]

Stan falownika.

[5]

Przycisk Połącz

[6]

Wskazanie: Bramka MOVITRAC® nie ma błędu urządzenia.

[7]

Zakładka wybranego falownika.