Omformare
Du kan göra följande:
- Klicka på fliken [7] för att välja en omformare.
- Tryck på "OK" för att ansluta logiskt till den valda omformaren. Omformarens startvy visas. Nu kan du använda manöverenhetens alla funktioner, till exempel ta omformare i drift eller utföra diagnostik.
- Tryck på den fjärde funktionsknappen "Esc" för att gå tillbaka till enhetsurvalet.
[1] | Enhetsadress som manöverenheten CBG21A är ansluten till. Gatewayen har enhetsadress "0". |
[2] | Fliken Gateway. |
[3] | Omformarens enhetsbeteckning. Om enhetsbeteckningen är tom visas enhetens ID. |
[4] | Omformarstatus. |
[5] | Knappen Connect (Anslut) |
[6] | Indikering: MOVITRAC®-gateway har inget enhetsfel. |
[7] | Fliken med den valda omformaren. |